??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FANECO
Description
Paper towel dispenser HIT S
Bill of material
Paper towel dispenser HIT S
ORDERNO
Paper towel dispenser HIT S
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
ASSEMBLY_CODE
assembly code
CATEGORY
category
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEPTH___GLEBOKOSC
depth / glebokosc
120.000
DESCRIPTION
description
Podajnik ręczników ZZ HIT S to naścienny, zamykany na kluczyk, stalowy model o uniwersalnym wyglądzie. Matowe wykończenie oraz niewielkie rozmiary sprawiają, że cieszy się on dużym powodzeniem i ma zastosowanie w różnych obiektach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu. Dzięki wizjerowi w kształcie litery „S” możliwa jest wygodna kontrola poziomu papieru wewnątrz. Dozownik ręczników HIT jest bardzo trwałym i solidnym pojemnikiem, który z powodzeniem może spełniać swoją rolę przez lata.
DESIGN_OPTION
design option
-1
FAMILY_NAME
family name
HEIGHT___WYSOKOSC
height / wysokosc
210
HOST
host
1
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
FANECO.com
MANUFACTURER_CODE___KOD_PRODUCENTA
manufacturer code / kod producenta
5901764292531
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MATERIAL_FINISH___WYKONCZENIE
material finish / wykonczenie
Stal nierdzewna szczotkowana, mat.
MODEL
model
HIT S
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
PRODUCT_CODE___KOD_PRODUKTU
product code / kod produktu
P300SJB
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
https://faneco.com/podajnik-recznikow-zz-hit-s.html
VERSION
version
Autodesk Revit 2019
WEIGHT___WAGA
weight / waga
1.5 kg
WIDTH___SZEROKOSC
width / szerokosc
270
NAME
name
Paper towel dispenser HIT S
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions