??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Bill of material
Senkniet DIN ≈7337 A 4x13
CNSORDERNO
Article Numbers
D
Nominal diameter
mm
L
Nominal length
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈7337 A
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
TYPE
Type
A
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
Zinc plated
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
23-10-05-90
UNSPSC
31162201
ETIM
EC002339
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/33900040013
D2
Head diameter
mm
K
Head height ~
mm
R
Radius
mm
DM
Diameter mandrel
mm
P
Length mandrel min
27.000 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업