??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EXIT SEATING BARCELONA
Description
2010 Bancada Joker Exit Seating Bermudas 1
Bill of material
2010 Bancada Joker Exit Seating Bermudas 1 - 2010_bancada_joker_exit_seating_bermudas_1
VARPORCENTAJEDEMATERIALRECICLADO
Porcentaje de Material Reciclado
0
VARMATERIALDEBAJAEMISIN
Material de Baja Emisión
1
VARACABADODEBAJAEMISIN
Acabado de Baja Emisión
1
VARACABADO
Acabado
Madera Haya Color Natural
VARS
S
1
VARM
M
0
VARL
L
0
VARASIENTOS
Asientos
3
VARSEPARACINPATAS
Separación Patas
0.05 m
VARSEPARACIN
Separación
0.2375 m
VARPROFUNDIDAD
Profundidad
0.59 m
VARDISTANCIAASIENTO
Distancia Asiento
0.475 m
VARANCHURA
Anchura
1.425 m
VARALTURA
Altura
0.89 m
VARURLPRODUCTO
URL Producto
http://www.exitseating.com/joker_bench.html
VARTIEMPODEVIDADELPRODUCTO
Tiempo de Vida del Producto
+5 años
VARPESO
Peso
0
VARMONEDA
Moneda
Euro
VARMODEL
Model
Bancada Joker
VARINFORMACINTCNICA
Información Técnica
http://www.exitseating.com/docs/joker_ficha_tecnica_.pdf
VARFECHADECADUCIDADDEINFORMACIN
Fecha de Caducidad de Información
01/012014
VARFECHAREVISINDECONTENIDO
Fecha Revisión de Contenido
20/06/2013
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Exit Seating Barcelona
VARCOLECCIN
Colección
Bancadas
VARACCESIBILIDAD
Accesibilidad
0
VARASIENTOREAL
Asiento Real
3
VARASIENTO5
Asiento 5
0
VARASIENTO4
Asiento 4
0
VARASIENTO3
Asiento 3
1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업