??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 49
HELP_VARIABLE
Empresa
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Descripción
Referencia 23401 - Esparrago roscado con hexagonal interior y extremo llano - ISO 4026 - DIN 913 - Acero calidad 45H en bruto
Lista de materiales
emile_maurin_234016X10
DES
Descripción larga
Vis sans tête à six pans creux à bout plat
NORME1
Estándar 1
ISO 4026
NORME2
Estándar 2
DIN 913
MATIERE
Materia
Acier classe 45H
REVETEMENT
revestimiento
Zn
CERTIFICATION
Certificación / Acreditación
-
MARQUE
marca
-
REF
referencia
LODLEVEL
LOD Level
DXL
D
Diámetro nominal de la rosca
mm
L
Longitud nominal
mm
S
entre caras
mm
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions