??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Edison Lighting Group
Description
SONIC RING+
Bill of material
IN-Lay In-12 Inch-2 Feet-25WLED-120V-ST-S4-OP-BK-25-35K
ORDERNO
APPARENT_LOAD
apparent load
24.500
ASSEMBLY_CODE
assembly code
D5020200
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculate coefficient of utilization
0
CANOPY_DIAMETER
canopy diameter
5
CANOPY_LOCATION
canopy location
10.445
CANOPY_RADIUS
canopy radius
2.500
CANOPY_THICKNESS
canopy thickness
0.134
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient of utilization
0
COLOR_FILTER
color filter
16777215
CONDUIT_LOCATION
conduit location
1
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
48.000
DESCRIPTION
description
Pendant Direct Radiance Luminaire
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
dimming lamp color temperature shift
0
EMIT_FROM_CIRCLE_DIAMETER
emit from circle diameter
22.225
EMIT_SHAPE_VISIBLE_IN_RENDERING
emit shape visible in rendering
0
FIXTURE_HEIGHT
fixture height
2.550
HEIGHT
height
11.750
HEIGHT_12_INCH
height 12 inch
1
HEIGHT_16_INCH
height 16 inch
0
HEIGHT_24_INCH
height 24 inch
0
HOST
host
5
INITIAL_COLOR
initial color
0
INITIAL_INTENSITY
initial intensity
0
KEYNOTE
keynote
16510
LAMP
lamp
LED
LED_WATTAGE
led wattage
24.500
LIGHT_LOSS_FACTOR
light loss factor
0
LIGHT_SOURCE
light source
1
MANUFACTURER
manufacturer
Edison Lighting Group
MASSUNIT
massunit
1
MODEL
model
Sonic RING+
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.80.70.11.14.11
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Downlights
PANEL_HEIGHT
panel height
PANEL_SMOOTH
panel smooth
PANEL_VCUT
panel vcut
PANEL_WIDTH
panel width
PART_TYPE
part type
0
PHOTOMETRIC_WEB_FILE
photometric web file
ED RING+2Feet 25WLED 35K.ies
RADIUS
radius
11.800
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SIZE
size
23.600
SIZE_2_FEET
size 2 feet
1
SIZE_3_FEET
size 3 feet
0
SIZE_4_FEET
size 4 feet
0
SIZE_5_FEET
size 5 feet
0
SUSPENSION_HEIGHT
suspension height
48.000
SUSPENSION_POINT_RADIUS
suspension point radius
10.425
TILT_ANGLE
tilt angle
-90
TYPE_IN_LAY_IN
type in-lay in
TYPE_IV_IN_VCUT
type iv-in vcut
TYPE_ON_LAY_ON
type on-lay on
TYPE_OV_ON_VCUT
type ov-on vcut
URL
url
http://edisonlighting.ca/ed_sonic_ring_plus.php
VERSION
version
2017
VOLTAGE
voltage
120.000
WIDTH
width
2.750
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업