??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
RTP-0263-020 - RFID
Stückliste
RTP-0263-020
ORDERNO
Artikelnummer
720-000-137
TYPE
Bezeichnung
RTP-0263-020
PT
Produkttyp
Transponder
OF
Schalthäufigkeit
13.56 MHz
S
Standard
ISO/IEC 15693
MS
Speichergrösse
160
H
Gehäusegröße
Ø26 mm
HM
Gehäusematerial
PPS
M
Einbau
bündig
I
Schnittstelle
RFID
TR
Temperaturbereich
-40...+180 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
WG
Gewicht
7.1 g
ECCN
Zolltarifnummer
8523519
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions