??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTR-M05MA-NM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTR-M05MA-NMV-301
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Zylinderförmige Subminiatur
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
RM
Bereich max.
0...24 mm
OR
Arbeitsbereich
0...20 mm
LS
Lichtquelle
Rot
H
Gehäusegröße
M5 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
hellschaltend
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SRT
Erfassungsbereich typ. max.
0...24 mm
SA
Empfindlichkeitseinstellung
No
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions