??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Connols-Air
Description
Approvisionnement_Diffuseur-Non_HostedRound
Nomenclature
9SWSQLCU7
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
débit d'air maximum
AIRFLOW_MINIMUM
débit d'air minimum
5
ALWAYS_VERTICAL
toujours vertical
1
ASSEMBLY_CODE
code d'assemblage
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
description du connecteur
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
plage de température d'entrée de l'air de refroidissement
50°F - 68°F
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
48.000
DESCRIPTION
description
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DUCTED
canalisé
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
plage de température d'entrée de l'air de chauffage
80°F - 120°F
HEIGHT
hauteur
4.625
HOST
hôte
0
INLET
entrée
INTERFERENCE_CLEARANCE
espace de dégagement des interférences
1
LENGTH
longueur
23.750
MANUFACTURER
fabricant
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
adresse du fabricant
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax du fabricant
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
fabricant téléphone
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
téléphone du fabricant - numéro vert
1-800-544-1840
MASSUNIT
unité de masse
1
MATERIAL
matériel
Steel
MAX_FLOW
débit maximal
240
MIN_FLOW
débit minimum
0
MODEL
modèle
NOISE_MAXIMUM
bruit maximum
NOISE_MINIMUM
bruit minimum
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
numéro d'omniclasse
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
titre omniclasse
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
type de pièce
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
perte de charge maximale
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
Perte de charge minime
0.050
RADIUS
rayon
RETURN
retour
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROOM_TEMPERATURE
température ambiante
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
0
SHARED
partagé
0
SUBCATEGORY
sous-catégorie
Round
SUPPLY
approvisionnement
1
SURFACE_FINISH
finition de la surface
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
type c
1
TYPE_HC
type hc
1
VERSION
version
2012
WEIGHT
poids
14
WIDTH
largeur
23.750
WORK_PLANE_BASED
sur la base d'un plan de travail
1
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions