??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Cleveland Lineartechnik
Description
MSM - Dovetail slides, Miniature slides
Bill of material
MSM-2-30-55-20-M-6 x 0.5-NR-0
TYP
Slides type
Dovetail
AF
Execution
Miniature Slides
GR
Size
A
Carriage width
30 mm
B
Length of the outer part
mm
C
Hub
mm
POS
Sled position
mm
값 입력 POS
Sled position
mm
cm
inch
ft
SP
Spindle type
ST
Spindle slope
6 x 0.5
MA
Mounting Style
SZ
Sonder
B1
Length of the inner part
mm
D1
17 mm
E3
mm
F1F2
3 mm
G2
24 mm
K
8.5 mm
KG
Weight
kg
LC
Load capacity
N
MX
Torque
Nm
MY
Torque
Nm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업