??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
EFH10-100W - Clean Room Ball Screw Actuator
Bill of material
EFH10-L5-50-M-M10-A1
MODEL
Model
EFH10
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw lead
mm
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
NOTE
Note of Motor size
Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.
L
Length of Actuator
453 mm
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업