??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Charvet
Description
QF_Charvet_V01999
Bill of material
V01999
ORDERNO
V01999
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
1
APPARENT_POWER
apparent power
6750.000
ASSEMBLY_CODE
assembly code
E1090320
CONN_CONDUIT
conn conduit
0
COST
cost
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
CYCLE
cycle
50
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
PRO 900 FLOOR MODEL, ELECTRIC 1/2 SMOOTH, 1/2 RIBBED CHROME GRIDDLE ON OPEN BASE
DESIGN_OPTION
design option
-1
ELEC_CONN_CONNECTION_HEIGHT
elec conn connection height
95.000
ELEC_CONN_RI_HEIGHT
elec conn ri height
0
FL_AMPS
fl amps
0
FOODSERVICE_EQUIPMENT_IDENTIFIER
foodservice equipment identifier
0
HOST
host
0
HP
hp
9.051885000000
IDENTIFY_QUANTITY_AS_LOT
identify quantity as lot
0
MANUFACTURER
manufacturer
CHARVET
MASSUNIT
massunit
1
MAX_OVERCURRENT_PROTECTION
max overcurrent protection
0
MIN_CKT_AMPACITY
min ckt ampacity
0
MODEL
model
B-E2GRBE/FTE
NUMBER_OF_POLES
number of poles
3
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.21.21.13.25
PART_TYPE
part type
0
PHASE
phase
3
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SHOW_CLEARANCE
show clearance
1
URL
url
www.charvet.fr
URL_CUTSHEET
url cutsheet
www.charvet.fr
VERSION
version
2014
VOLTS
volts
400.000
WATTS
watts
6750.000
WEIGHT_IN_POUNDS
weight in pounds
176.370
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
QF_Charvet_V01999
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업