??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Wanna asymetryczna SICILIA 170x100 lewa
Lista materiałowa
Wanna asymetryczna SICILIA 170x100 lewa
ORDERNO
Wanna asymetryczna SICILIA 170x100 lewa
D_UGO__
długość
170 cm
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
45 cm
MIEJSCE_DO_SIEDZENIA
miejsce do siedzenia
Z jednej strony
MO_LIWO___DOKUPIENIA_OBUDOWY_I_PANELU
możliwość dokupienia obudowy i panelu
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_BATERII_NAWANNOWEJ
możliwość montażu baterii nawannowej
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_PARAWANU_NAWANNOWEGO
możliwość montażu parawanu nawannowego
Nie
NOGI_W_KOMPLECIE
nogi w komplecie
Tak
OBJ_TO__
objętość
240 l
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
POD_OKIETNIKI
podłokietniki
Nie
SZEROKO__
szerokość
100 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
Odpływ boczny, przy krótszym boku
WAGA_BRUTTO
waga brutto
24 kg
WAGA_NETTO
waga netto
23 kg
NAME
name
Wanna asymetryczna SICILIA 170x100 lewa
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions