??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160x95 prawa
Lista materiałowa
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160x95 prawa
ORDERNO
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160x95 prawa
D_UGO__
długość
160 cm
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO___DO_DNA
głębokość do dna
42 cm
MIEJSCE_DO_SIEDZENIA
miejsce do siedzenia
Z jednej strony
MO_LIWO___DOKUPIENIA_OBUDOWY_I_PANELU
możliwość dokupienia obudowy i panelu
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_BATERII_NAWANNOWEJ
możliwość montażu baterii nawannowej
Tak
MO_LIWO___MONTA_U_PARAWANU_NAWANNOWEGO
możliwość montażu parawanu nawannowego
Nie
NOGI_W_KOMPLECIE
nogi w komplecie
Tak
OBJ_TO__
objętość
215 l
PODW_JNE_WZMOCNIENIE___YWICA___W__KNO_SZKLANE_
podwójne wzmocnienie (żywica + włókno szklane)
Tak
POD_OKIETNIKI
podłokietniki
Tak
SZEROKO__
szerokość
95 cm
UMIEJSCOWIENIE_ODP_YWU
umiejscowienie odpływu
Odpływ boczny, przy dłuższym boku
WAGA_BRUTTO
waga brutto
22 kg
WAGA_NETTO
waga netto
21 kg
NAME
name
Wanna asymetryczna JOANNA NEW 160x95 prawa
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions