??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Cersanit
Opis
Umywalka meblowa EASY 70
Lista materiałowa
Umywalka meblowa EASY 70
ORDERNO
Umywalka meblowa EASY 70
GWARANCJA
gwarancja
10 lat
G__BOKO__
głębokość
45,5 cm
KSZTA_T
kształt
Prostokątny
OTW_R_NA_ARMATUR_
otwór na armaturę
Centralny
PRZELEW
przelew
Tak
RODZAJ_UMYWALKI
rodzaj umywalki
Ceramiczna
SZEROKO__
szerokość
70,5 cm
WAGA_BRUTTO
waga brutto
18,9 kg
WAGA_NETTO
waga netto
15,4 kg
NAME
name
Umywalka meblowa EASY 70
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions