??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Cendrex Industries
Description
PPA-RE
Bill of material
PPA-RE
ORDERNO
PPA-RE
ASSEMBLY_CODE
assembly code
C1020700
AVAILABLE_OPTIONS
available options
http://cendrex.com/index.php/en/options
C_CUT_OUT_LENGTH
c cut out length
2
CATEGORY
category
CENDREX_LEED_READY_PROGRAM
cendrex leed ready program
http://www.cendrex.com/index.php/en/leed
CONSTRUCTION_MATERIAL
construction material
COST
cost
0
CUT_OUT_LENGTH
cut out length
2
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
Recessed aluminum floor hatch
DESIGN_OPTION
design option
-1
DOOR_HEIGHT
door height
24.000
DOOR_OPEN
door open
0
DOOR_SWING
door swing
0
DOOR_WIDTH
door width
24.000
FAMILY_NAME
family name
FINISH
finish
FRAME_DEPTH
frame depth
1.750
HEIGHT_ACTUAL
height actual
28
HEIGHT_CALC
height calc
24.000
HOST
host
5
KEYNOTE
keynote
MANUFACTURER
manufacturer
Cendrex
MASSUNIT
massunit
1
MATERIAL
material
MODEL
model
PPA-RE
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.30.10.27.17
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Access Doors
PART_TYPE
part type
0
PRODUCT_DOCUMENTATION_LINK
product documentation link
http://cendrex.com/images/stories/TECH_DATA_SHEET_2014/ppa_re_cendrex_technical_data_sheet.pdf
PRODUCT_PAGE_URL
product page url
http://cendrex.com/index.php/en/floor-hatches/ppa-re
ROOM_CALCULATION_POINT
room calculation point
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
TYPE_COMMENTS
type comments
TYPE_IMAGE
type image
TYPE_NAME
type name
URL
url
http://www.cendrex.com
VERSION
version
2013
WIDTH_ACTUAL
width actual
28
WIDTH_CALC
width calc
24.000
NAME
name
PPA-RE
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업