??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
2-71 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
2-71-12401-76-1
PN
Reference Number
2-71-12401-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
1350 lbs.
SERIES
Series
2-71
CT
Caster Type
WD
Dia.
인치
SIZE
Size
4.10/6
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
15.50 인치
SL
Swivel Lead
4.00 인치
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
36 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
XTPS
X Top Plate Size
5 인치
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 인치
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 인치
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 인치
XST
X Slotted to
4.125 인치
YST
Y Slotted to
6.125 인치
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업