??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Cambridge IC
描述
0332004_0001_21mm_Screened_Sensor
明细表
7ESIZQB5N
ORDERNO
7ESIZQB5N
APPLICATIONS
应用
NEMA8 步进电机位置反馈 执行器位置反馈 运动控制 阀门位置传感 绝对光学编码器更换
DESCRIPTION
描述
该系列旋转传感器用于 360° 旋转角度测量。 传感器和标靶都有中心孔,允许轴穿过,并采用平衡设计以防止偏差。这些结构紧凑的通孔传感器可作为 1 类或 4 类传感器使用(在常见问题中了解有关传感器如何分类以及这对 CTU 选择意味着什么的更多信息)。使用类型 1 电路,单个 CAM204 芯片最多可处理 4 个此类传感器;使用类型 4 电路,最多可处理 2 个此类传感器。
FEATURES
特征
360° 全方位绝对传感 传感器...使用传统的印刷电路板制造 剑桥信息中心提供组装传感器 蓝图供客户自行制造传感器 连接到 4 型电路 - 每个 CAM204 芯片最多可连接 2 个传感器 如果每个 CAM204 芯片需要 3 或 4 个传感器,也可与 1 型电路一起使用 目标...使用传统的单层印刷电路板构建基座 SMD 转发器线圈以平衡配置安装在印刷电路板上,可防止错位 SMD 电容器用于完成谐振电路 从 CambridgeIC 购买或根据组件构建传感器和目标 在传感器和目标上开孔,例如用于通轴 可在不同时间和温度下重复使用
NAME
名字
7ESIZQB5N
Preview - Generation
預覽
格式
Files
3D
2D

Embedded user actions