??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P908 - PIED D’APPUI AVEC TIGE TYPE A - R15 AVEC BASE ANTIGLISSE EN SBS
Nomenclature
P90860.TM14X7001
SHA256
INAME
Nom interne
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Poids
g
MIS12
F1
13000 N
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions