??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B322 - TÜRGRIFF MIT ROHR D.20
Stückliste
B322350.TG2001-350
ART
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
50 mm
B
30 mm
T
45 mm
H
57 mm
HH
h
43 mm
H1
h1
33 mm
H4
h4
7 mm
H3
h3
12.5 mm
H2
h2
15 mm
D
d
20 mm
D1
d1
8.5 mm
D3
d3
14.5 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Gewicht
g
F1
N
F2
N
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions