??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48224 - Hex machine screw nuts, Fine Thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.6.3)
Bill of material
BN 48224 3400714 hex machine screw nut 0.19
BNARTNR
Identification
3400714
BNNORM1
ASME B18.6.3
BNMAT
Material
Stainless Steel
BNQUALITY
Quality
18-8
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
NS
Nominal Size or Basic Thread Diameter
#10
TT
Thread Type
0.190-32 UNF-2B
F
Width Across Flats - Basic
3/8 인치
G1MAX
Width Across Corners - Max.
0.433 인치
G1MIN
Width Across Corners - Min.
0.413 인치
H
Thickness - Basic
0.123 인치
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업