??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
PSS.11 - Precision Punch Shape DA DIN 9861/1 HWS
Nomenclature
PSS.11 - 0.9 x 71
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD2
d2
1.6 mm
H
1.01 mm
L2
5 mm
RR
R Mounting Element
0.2 mm
DD4
d4
d1 +0.02 mm
DD1
d1
mm
L1
mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions