??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0323 - Pull handles fold-down
Bill of material
B0323.1002
BESTBLOHM
Order No.
MATERIAL
Material
FORM
Form
POS
Position
°
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
18 mm
D
thread
M10x1 mm
H
height
43 mm
L
Length
mm
TR
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions