??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0520 - End washer stainless steel
Bill of material
B0520.0422
BESTBLOHM
Order No.
AUSF
version
MATERIAL
material
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
H
height
1 mm
H1
height
2 mm
FBG
für Bügelgriff
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions