??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
879416 - BH-GTH 150K-FS
Stückliste
879416
BH_GTH_150K_FS
BH-GTH 150K-FS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
879416
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BH-GTH 150K-FS
EAN
4047526286170
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
197 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.702 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions