??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
289041 - BKPA-VPA 150K
Stückliste
289041
BKPA_VPA_150K
BKPA-VPA 150K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
289041
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BKPA-VPA 150K
EAN
4047526289041
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
110 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
110 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
185 mm
PLATTE
Plattengröße
90 x 66 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.866 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업