??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP10P-S2-04-32-NU-V-77A-24D-LE-65
Bill of material
FP10P-S2-04-32-NU-V-77A-24D-LE-65
ORDERNO
FP10P-S2-04-32-NU-V-77A-24D-LE-65
DESCRIPTION
description
Model Code Direct Acting Solenoid Valve, Operator 232 psi 16 bar Maximum Valve Pressure, Connections 14 Body Ported - Stainless Steel, Valve Configuration 3-way, 2-position, Valve Configuration Normally Universal, O-ring Material Viton -20C to +90C, Solenoid Ex d, Solenoid Approval ATEXIECEx Dual CertifiedLabelled, Voltage 24VDC, Options Auto Reset, Power 5.7 Watts, Cable Entry 12 NPT, Port Type NPT Ports, Identifier No Identifier. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
16
NAME
name
FP10P-S2-04-32-NU-V-77A-24D-LE-65
VALVE_TYPE
valve type
Direct Acting Solenoid
WEIGHT__KG_
weight (kg)
2.48
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업