??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
FP15EL20432S
Bill of material
FP15EL20432S
ORDERNO
FP15EL20432S
DESCRIPTION
description
Model Code Interface Valve, Operator 10bar max pilot, 690bar max valve pressure, 5 litres per min, Connections 14 body ported, Configuration 3 way, 2 position, O-ring Material Nitrile -30C to +130C, HydraulicGas Servic Hydraulic Service, Material Option Standard, Configuration Normally Closed. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
14 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
690
NAME
name
FP15EL20432S
VALVE_TYPE
valve type
Low Pressure Pilot
WEIGHT__KG_
weight (kg)
1.74
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions