??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Rotary actuator, 160 Nm, IP66/67
Bill of material
PRCA-S2-T-200(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Level of detail
SA810ID10
Description text
SA700ID05
Nominal/operating voltage
240 V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC/DC
SA200ID03
Control
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions