??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSA121.5-9IRG
Bill of material
PSA121.5-9IRG
PN
Part Number
PSA121.5-9IRG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 18W, Output 12VDC, 1.5A, Input 18-144VDC, Inhibit Input, Control Input for Output Voltage Adjustment, RoHS Compliant
POWER
Power
18 W
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
1.5 A
VIN
Voltage Input
18-144 VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
12 VDC
LOUT1
Iout 1
1.5 A
AFO
Auxiliary functions and options
Inhibit input, Control input for output voltage adjustment
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions