??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm2320_9eg - Bel Power Solutions
Bill of material
LM2320-9EG
PN
Part Number
LM2320-9EG
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 48W, Output 12/12VDC, 2/2A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, RoHS Compliant
POWER
Power
48 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
2.vlj A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업