??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_s0s10l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-S0S10L
PN
Part Number
0RQB-S0S10L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 600W, Output 9.7VDC, 62A, Input 40-56VDC, Active Low, Openframe, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
600 W
VIN
Voltage Input
40-56 VDC
OV
Output Voltage
9,7 VDC
OC
Output Current
62 A
OT
Operating Temperature
-20 to 85 °C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions