??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250811-1
Bill of material
2250811-1
PN
Part Number
2250811-1
DESC
Description
1X1 10G Low Profile Tab Up -40 to 85*C GY/G LEDs
BRAND
Brand
TRP
NOP
Number of Ports
1X1
SPEED
Speed
10G
LED
Yes
LT
LED Type
GY/G
HP
Height Profile
Low Profile
PC
Port Configuration
Tab Up
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
EMI
EMI Tabs
Yes
PR
PoE Rating
None
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업