??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
BEA Ingranaggi
Descripción
Casquillos cónicos 5040 - Casquillos cónicos de sujeción
Lista de materiales
395040085
D
Diámetro eje (d)
mm
CNSORDERNO
Código
B
mm
T2
mm
KG
kg
D1
Diámetro mayor (D1)
178 mm
L
Length
101.6 mm
SCREW
Tornillo de sujeción
7/8''
CDS
Par de apriete
271 Nm
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions