??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK36.0031.INOX - Zugschnäpper mit Arretierung, Ausführung Edelstahl
Bill of material
BK36.0031.100100INOX
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Zugschnäpper mit Arretierung, Ausführung Edelstahl
D
Durchmesser (D)
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
D1
Durchmesser Raststift (d1)
mm
D2
Gewinde (d2)
L2
Länge Raststift (l2)
7 mm
L3
Gewindelänge (l3)
mm
L1
Gesamtlänge (l1)
mm
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions