??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.2400 - Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.2400.11706.4
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe mit Durchgangsbohrung
D1
Bohrung (d1)
6.4
L
Grifflänge (L)
134 mm
I
Anschraubabstand (I)
mm
H
Griffhöhe (H)
50 mm
B
(B)
25 mm
KLEINH
(h)
17 mm
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions