??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
AutomationDirect
Description
Standard Sensing (4mm)
Bill of material
PY4-AN-1A
ORDERNO
ADDITIONAL_INFORMATION
additional information
ADJUSTABLE
adjustable
No
BARREL_TYPE
barrel type
CONNECTION
connection
HOUSING_MATERIAL
housing material
Stainless steel
HOUSING_SIZE
housing size
IO_LINK_COMPATIBLE
io-link compatible
No
IP_RATING
ip rating
IP67
ITEM
item
Proximity sensor
MOUNTING_TYPE
mounting type
Flush
NUMBER_OF_WIRES
number of wires
3
OPERATING_VOLTAGE
operating voltage
10-30 VDC
OPERATION_MODE
operation mode
SENSING_DISTANCE
sensing distance
SENSING_METHOD
sensing method
Standard sensing
SENSOR_TYPE
sensor type
Inductive
SHAPE
shape
Tubular
SWITCHING_FREQUENCY
switching frequency
SWITCHING_OUTPUT
switching output
NAME
name
CABLE_LENGTH
cable length
CONDUCTOR_SIZE
conductor size
INCLUDES
includes
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업