??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ATP
Description
TORO 25 - REDUCING BUSH M-F PN25 (RDZ)
Bill of material
TORO 25 - REDUCING BUSH M-F PN25 (RDZ)
ORDERNO
TORO 25 - REDUCING BUSH M-F PN25 (RDZ)
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
C
c
35
C1
c1
20
COST
cost
0
CREATED_BY
created by
Skeinforce™
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
0
DESCRIPTION
description
TORO25 REDUCING BUSH PN25 - M/F
DESIGN_OPTION
design option
-1
DIAM
diam
63
DIAM2
diam2
50
DIAMETER
diameter
63
DIAMETER2
diameter2
50
EAN_13_CODE
ean 13 code
8058669221139
HOST
host
0
ISCUSTOM
iscustom
0
ITEM
item
REDUCING BUSH PN25 - M/F
ITEM_CODE
item code
RDZ 6350
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
L
l
70
L1
l1
31
L2
l2
35
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
ATP S.r.l.
MASSUNIT
massunit
1
NORMAL
normal
1
OFFSETHEIGHT
offsetheight
0
OFFSETWIDTH
offsetwidth
0
OMNICLASS_NUMBER
omniclass number
23.60.30.11.14
OMNICLASS_TITLE
omniclass title
Pipework Fittings
PART_TYPE
part type
7
R
r
31.500
R1
r1
25
R2
r2
18.500
REVERSE
reverse
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
0
SIZE
size
63 mm x 50 mm
TDR
tdr
Plumbing-Fitting_Transition-ATP-Reducing_Bush_MF
URL
url
http://www.atpsrl.net/index.php/en/
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSION
version
2019
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
0
NAME
name
TORO 25 - REDUCING BUSH M-F PN25 (RDZ)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions