??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anaheim Automation
Description
23A108C
Bill of material
23A108C
ORDERNO
23A108C
CECERTIFIED
cecertified
No
MAXIMUMFORCE_LBS_
maximumforce(lbs)
0.25
MOTORLENGTH_IN_
motorlength(in)
2.00
ROHSCOMPLIANT
rohscompliant
$269.00
SCREWDIAMETER_IN_
screwdiameter(in)
1.35
STANDARDSCREWLENGTH_IN_
standardscrewlength(in)
6
STARTINGAT_USD_
startingat(usd)
TRAVELFULLSTEP_MM__MIN
travelfullstep(mm) min
0.00125
WEIGHT_LBS_
weight(lbs)
No
NAME
name
23A108C
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions