??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 49
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Air LB
Description
3261 wiring accessories
Bill of material
00326116359
ORDERNO
FLUID_RESISTANCE___WITHSTANDING_UNDER_SPRINKLING
fluid resistance - withstanding under sprinkling
Fuel, Hydraulic fluids, Oils, Cleaning products, De-icing fluids
OPERATING_TEMPERATURE___MAX
operating temperature - max
135 °C
OPERATING_TEMPERATURE___MIN
operating temperature - min
-55 °C
SALT_SPRAY
salt spray
48 h
SHELL_MATERIAL
shell material
Thermoplastic
SHOCKS___AMPLITUDE
shocks - amplitude
20 g
SHOCKS___DURATION
shocks - duration
11 ms
SHOCKS___TYPE
shocks - type
Sawtooth
SMOKE_COMPLIANCE
smoke compliance
ABD 0031
VIBRATIONS___AMPLITUDE
vibrations - amplitude
5.86 g
VIBRATIONS___DURATION
vibrations - duration
9 h
VIBRATIONS___FREQUENCY
vibrations - frequency
From 10 to 2000
VIBRATIONS___TYPE
vibrations - type
Random
WEIGHT
weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions