??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 7800P - Placa de fixação a vácuo, Premium Line
Lista de peças
564846
BESTNR
Nº enc.
BDV
Pressão de funcionamento para vácuo máximo
3.5 bar
MAXV
Vácuo máx.
92 %
AA
Quantidate dos pontos de aspiração
Stück
AV
Número de bicos Venturi
Stück
A
mm
B
mm
H
+0,1/-0,2
40 mm
PAR
Paralelismo
0.05 mm
R
Grelha
mm
SNST
Número de furos de admissão do sistema ponto zero
Stück
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions