??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6848HNIY - Hook type toggle clamp horizontal
Bill of material
557281
BESTNR
Order No.
GR
Size
PDF
catalog sheet
PDF
HANDGRIFF
colour
yellow
F1
Force F1
kN
GEW
Weight
g
BMIN
B min.
mm
BMAX
B max.
mm
POS
Position
VB
Adjustment distance
mm
Enter value for VB
Adjustment distance
mm
cm
inch
ft
C
mm
C1
mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
EMIN
E min.
mm
EMAX
E max.
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
K
mm
LMIN
L min.
mm
LMAX
L max.
mm
L1
mm
M
mm
N
mm
P
mm
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions