??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6919S - Druckspeicher
Stückliste
67645
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
SV
Speichervolumen
cm³
GD
Gasfülldruck p 0 max.
250 bar
EGD
eingestellter Gasfülldruck p 0
80 bar
UED
max. zul. Überdruck
bar
UT
Umgebungstemperatur
-20 - +60 °C
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84812010
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions