??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6916-12-0x - Throttle/Check Valve
Bill of material
326579
BESTNR
Order No.
ARTNR
Article No.
PDF
catalog sheet
PDF
BMAX
max. operating pressure
350 bar
A
max.
mm
C
mm
D
mm
E
Diameter
mm
SW
Width across flats
mm
MD
Tightening torque
Nm
QMAX
Flow max.
5.7 l/min
G
Thread
Zoll
GEW
Weight
47 g
CTN
Customs tariff number
84812010
EAN
European Article Number
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions