??
Automatically crawled content

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPBMX - 自润滑直线轴承引导法兰·单衬型
Bill of material
LMFPBMX-d16
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
DR
内径dr
DRTOL
内径dr公差
QLS
球列数
D
外径D
DTOL
外径D公差
L
长度L
L1
长度L1
LTOL
长度L公差
±0.3
E
mm
I
mm
D1
法兰D1
K
法兰K
H
法兰H
A
法兰A
C
法兰W
F
法兰F
W
法兰D+6
DD1
连接孔d1
D2
连接孔d2
H1
连接孔h
CZD
法兰垂直度
JXTD
径向跳动(MAX)
C1
基本额定负载 动C
kgf
CO
基本额定负载 静Co
kgf
G1
重量 圆法兰
g
G2
重量 方法兰
g
G3
重量 对边切割法兰
g
PDF
LMFPBMX.PDF
Preview - Generation
Preview
Formats
Files
3D
Dimension
2D

Embedded user actions