??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-61 - Installation housing, HaloX® 180 front part
Bill of material
1282-61
CNSORDERNO
Order number
1282-61
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 100 mm, facing concrete
LOD
Level of Details
LB
Min. luminaire covering Ø
112 mm
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
100 mm
ENO
E-No.
920896409
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547032
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: Fair-faced concrete Installation diameter Ø: 100 mm Light cover min. diameter Ø: 112 mm Aricle No. 1282-61 / E-No.: 920 896 409
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions