??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-61 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-61
CNSORDERNO
No art.
1281-61
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø68mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-85
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
68 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
80 mm
ENO
E-No.
920896209
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546691
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 68 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 80 mm Numéro d'article: 1281-61 / E-No.: 920 896 209
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions