??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
LCS 75 3
Bill of material
_1
ORDERNO
_1
ACC__TO_EN_60998
acc. to en 60998
Download PDF
AMMONIA_RESISTANCE
ammonia resistance
yes
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
12.5 mm
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
7.5 mm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
extern 1 intern 2
COLOUR
colour
grey
CONNECTION_TYPE
connection type
screwless
CONTACT_MATERIAL
contact material
Spring Steel, Copper
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
2.5 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
2.5 mm²
CURRENT_RATING
current rating
16.0 A
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
60.0 mm
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
69.0 mm
EAN
ean
4028012124114
EXTERNAL_STRIPPING_LENGTH
external stripping length
17.0 mm
FLAMMABILITY_RATING
flammability rating
V-2
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
M20
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
2.0 kV
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
INTERNAL_STRIPPING_LENGTH
internal stripping length
12.0 mm
IP_CODE
ip code
IP66
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
40 °C
MIN__UMGEBUNGSTEMPERATUR
min. umgebungstemperatur
-25 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
3 pole
PE_FUNCTION
pe function
yes
PU
pu
500
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
526203
TIGHTENING_TORQUE_LOCK_NUT
tightening torque lock nut
0,7 Nm
TIGHTENING_TORQUE_SUPPORT_SLEEVE
tightening torque support sleeve
0,7 Nm
TYPE
type
terminal block
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE_EXTERNAL
type of conductor flexible external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_EXTERNAL
type of conductor solid external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_INTERNAL
type of conductor solid internal
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED_EXTERNAL
type of conductor stranded external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED_INTERNAL
type of conductor stranded internal
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
250 V
NAME
name
_1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업