??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adels-Contact
Description
LCS 75 3-2
Bill of material
_1
ORDERNO
_1
ACC__TO_EN_60998
acc. to en 60998
Download PDF
AMMONIA_RESISTANCE
ammonia resistance
yes
CABLE_DIAMETER_MAX_
cable diameter max.
12.5 mm
CABLE_DIAMETER_MIN_
cable diameter min.
7.5 mm
CLAMPING_UNITS_PER_POLE
clamping units per pole
extern 1 intern 2
COLOUR
colour
grey
CONNECTION_TYPE
connection type
screwless
CONTACT_MATERIAL
contact material
Spring Steel, Copper
CORE_CROSS_SECTION_MAX_
core cross-section max.
2.5 mm²
CORE_CROSS_SECTION_MIN_
core cross-section min.
0.5 mm²
CROSS_SECTION_RATING
cross-section rating
2.5 mm²
CURRENT_RATING
current rating
16.0 A
DISMANTLING_LENGTH
dismantling length
60.0 mm
DISMANTLING_LENGTH_PE
dismantling length pe
69.0 mm
EAN
ean
4028012134045
EXTERNAL_STRIPPING_LENGTH
external stripping length
17.0 mm
HOUSING_HOLE_DIAMETER
housing hole diameter
M20
IMPULSE_VOLTAGE_RATING
impulse voltage rating
2.0 kV
INSULATING_MATERIAL
insulating material
PA 6.6
INTERNAL_STRIPPING_LENGTH
internal stripping length
12.0 mm
IP_CODE
ip code
IP66
MAX__AMBIENT_TEMPERATURE_OPERATION
max. ambient temperature operation
40 °C
MIN__UMGEBUNGSTEMPERATUR
min. umgebungstemperatur
-25 °C
NUMBER_OF_POLES
number of poles
2 pole
PU
pu
500
REFERENCE_NUMBER__REF__NO__
reference number (ref. no.)
526232
TIGHTENING_TORQUE_LOCK_NUT
tightening torque lock nut
0,7 Nm
TIGHTENING_TORQUE_SUPPORT_SLEEVE
tightening torque support sleeve
0,7 Nm
TYPE
type
terminal block
TYPE_OF_CONDUCTOR_FLEXIBLE_EXTERNAL
type of conductor flexible external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_EXTERNAL
type of conductor solid external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_SOLID_INTERNAL
type of conductor solid internal
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED_EXTERNAL
type of conductor stranded external
yes
TYPE_OF_CONDUCTOR_STRANDED_INTERNAL
type of conductor stranded internal
yes
VOLTAGE_RATING
voltage rating
250 V
NAME
name
_1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions