??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
abn
Description
Plumbing_Drainage_ABN_INSTAL_CT-FASER_Plastic-coated_Steel-flange
Bill of material
Estándar
ORDERNO
Estándar
AGUJEROS_DI_METRO_CONTROL
agujeros.diámetro.control
22.000
AGUJEROS_DI_METRO_PERSONALIZADO
agujeros.diámetro.personalizado
0
AGUJEROS_DI_METRO_TC
agujeros.diámetro.tc
22.000
AGUJEROS_INTEREJE_CONTROL
agujeros.intereje.control
240.000
AGUJEROS_INTEREJE_PERSONALIZADO
agujeros.intereje.personalizado
0
AGUJEROS_INTEREJE_TC
agujeros.intereje.tc
240.000
AGUJEROS_N_MERO_CONTROL
agujeros.número.control
8
AGUJEROS_N_MERO_PERSONALIZADO
agujeros.número.personalizado
0
AGUJEROS_N_MERO_TC
agujeros.número.tc
8
AGUJEROS__NGULO_CONTROL
agujeros.ángulo.control
22.500
AGUJEROS__NGULO_PERSONALIZADO
agujeros.ángulo.personalizado
0
AGUJEROS__NGULO_TC
agujeros.ángulo.tc
22.500
ALWAYS_VERTICAL
always vertical
0
BRAND_URL
brand url
http://abnpipesystems.com/
BRIDAS_AGUJEROS_PROFUNDIDAD_CONTROL
bridas.agujeros.profundidad.control
27
CIEGA
ciega
0
CIEGA_AGUJERO_CONTROL
ciega.agujero.control
27
COEFICIENTE
coeficiente
0.700
CONEXI_N
conexión
0
CONEXI_N_CONTROL
conexión.control
0
CONEXI_N_DI_METRO_CONTROL
conexión.diámetro.control
176.000
CONEXI_N_DI_METRO_PERSONALIZADO
conexión.diámetro.personalizado
0
CONEXI_N_DI_METRO_TC
conexión.diámetro.tc
0
CONEXI_N_ESPESOR_CONTROL
conexión.espesor.control
0
CONEXI_N_ESPESOR_PERSONALIZADO
conexión.espesor.personalizado
0
CONEXI_N_ESPESOR_PROPORCIONAL
conexión.espesor.proporcional
0
CONEXI_N_ESPESOR_REAL
conexión.espesor.real
0
CONEXI_N_ESPESOR_TC
conexión.espesor.tc
0
CORONA_DI_METRO_CONTROL
corona.diámetro.control
285
CORONA_DI_METRO_PERSONALIZADO
corona.diámetro.personalizado
0
CORONA_DI_METRO_TC
corona.diámetro.tc
285
CORONA_ESPESOR_CONTROL
corona.espesor.control
27
CORONA_ESPESOR_REAL
corona.espesor.real
27
CORONA_ESPESOR_TC
corona.espesor.tc
27
COST
cost
0
CUELLO
cuello
0
CUELLO_CONTROL
cuello.control
0
CUELLO_DESFASE_Z
cuello.desfase.z
27
CUELLO_DI_METRO_CORONA_CONTROL
cuello.diámetro.corona.control
220
CUELLO_DI_METRO_CORONA_PERSONALIZADO
cuello.diámetro.corona.personalizado
0
CUELLO_DI_METRO_CORONA_RECORTE
cuello.diámetro.corona.recorte
32.500
CUELLO_DI_METRO_CORONA_TC
cuello.diámetro.corona.tc
0
CUELLO_DI_METRO_TUBO_CONTROL
cuello.diámetro.tubo.control
160
CUELLO_DI_METRO_TUBO_PERSONALIZADO
cuello.diámetro.tubo.personalizado
0
CUELLO_DI_METRO_TUBO_RECORTE
cuello.diámetro.tubo.recorte
62.500
CUELLO_DI_METRO_TUBO_TC
cuello.diámetro.tubo.tc
0
CUELLO_ESPESOR_CONTROL
cuello.espesor.control
0
CUELLO_ESPESOR_PERSONALIZADO
cuello.espesor.personalizado
0
CUELLO_ESPESOR_PROPORCIONAL
cuello.espesor.proporcional
0
CUELLO_ESPESOR_PROTECCI_N
cuello.espesor.protección
100
CUELLO_ESPESOR_REAL
cuello.espesor.real
0
CUELLO_ESPESOR_TC
cuello.espesor.tc
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cut with voids when loaded
0
DEFAULT_ELEVATION
default elevation
1000
DESIGN_COUNTRY
design country
Spain
DESIGN_OPTION
design option
-1
DI_CONTROL
di.control
190.000
DI_PERSONALIZADO
di.personalizado
0
DI_TC
di.tc
190.000
DN
dn
160
EDITION_NUMBER
edition number
1
ELEMENTO_PERSONALIZADO
elemento·personalizado
0
ESPESOR
espesor
27
ESPESOR_CONTROL
espesor.control
27
ESPESOR_PERSONALIZADO
espesor.personalizado
0
ESPESOR_TC
espesor.tc
27
HOST
host
0
IFC_CLASSIFICATION
ifc classification
Pipe Fitting
INSTALLATION_INSTRUCTIONS
installation instructions
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
ISCUSTOM
iscustom
0
K_COEFFICIENT
k coefficient
0
LOSS_METHOD
loss method
0
MANUFACTURER
manufacturer
ABN Pipe Systems
MANUFACTURER_COUNTRY
manufacturer country
Spain
MANUFACTURER_NAME
manufacturer name
ABN Pipe Systems
MASSUNIT
massunit
1
MASTERFORMAT_2014_CODE
masterformat 2014 code
22 10 00
MASTERFORMAT_2014_DESCRIPTION
masterformat 2014 description
Plumbing Piping
MATERIAL_MAIN
material main
Polypropylene
MODELADO_POR
modelado por
001
MODIFICADO_POR
modificado por
007
NBS_REFERENCE_CODE
nbs reference code
62-64
NBS_REFERENCE_DESCRIPTION
nbs reference description
Pipe Fittings
NOMINAL_HEIGHT
nominal height
0
NOMINAL_WIDTH
nominal width
0
OMNICLASS_CODE
omniclass code
23-27 43 00
OMNICLASS_DESCRIPTION
omniclass description
Pipe Fittings
PART_TYPE
part type
32
PRODUCT_FAMILY
product family
Plumbing
PRODUCT_GROUP
product group
Tees
PRODUCT_GUID
product guid
3ed7dfd3-8649-4f5b-bba3-b59ec58838d1
PRODUCT_SKU
product sku
instal_plastic-coat_steel-flange
PRODUCT_URL
product url
http://www.abnpipesystems.com/productos/instal-ct-faser-rd/
REFERENCIA
referencia
D5BPPA1601500
REGION_AFRICA
region africa
All
REGION_ANTARCTICA
region antarctica
All
REGION_ASIA
region asia
All
REGION_EUROPE
region europe
All
REGION_MIDDLE_EAST
region middle east
All
REGION_NORTH_AMERICA
region north america
All
REGION_OCEANIA
region oceania
All
REGION_SOUTH_AMERICA
region south america
All
REVISADO_POR
revisado por
004
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
round connector dimension
1
SHARED
shared
1
TC
tc
ABN_INSTAL_TC_Brida
TECHNICAL_DESCRIPTION
technical description
http://www.abnpipesystems.com/wp-content/uploads/2017/01/CAT-TCO-CT-FASER-RD-MARZO-2016.pdf
UNICLASS_1_4_CODE
uniclass 1.4 code
L71163
UNICLASS_1_4_DESCRIPTION
uniclass 1.4 description
Pipe couplings/connectors
UNICLASS_2_0_CODE
uniclass 2.0 code
PR-62-64
UNICLASS_2_0_DESCRIPTION
uniclass 2.0 description
Pipe Fittings
UNICLASS_2015_CODE
uniclass 2015 code
Pr_65_52
UNICLASS_2015_NAME
uniclass 2015 name
Pipe, tube and fitting products
UNSPSC_CODE
unspsc code
40141720
URL
url
http://www.abnpipesystems.com/
USE_ANNOTATION_SCALE
use annotation scale
0
VERSION
version
2015
VERSI_N
versión
L3.09
VISIBILIDAD
visibilidad
1
WEIGHT_NET__KG_
weight net (kg)
0
WORK_PLANE_BASED
work plane-based
1
YOUTUBE_CLIP
youtube clip
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5DPh635mtPEf132Z3tPow2mLFrDEufU
NAME
name
Plumbing_Drainage_ABN_INSTAL_CT-FASER_Plastic-coated_Steel-flange
Preview - Generation
Náhled
Formáty
Files
3D
2D

Embedded user actions