??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2819, 2820, 2821, 2818, 2817, 2816, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827 - Economy T-Slot Covers
Bill of material
2819
PN
Part No.
SERIES
Series
MAT
Material
Rigid PVC
COL
Color Selection
DESC
Description
A
Inch
B
Inch
C
Inch
D
Inch
E
Inch
F
Inch
G
0.025 Inch
H
Inch
L
Length
72.5 Inch
W
Weight
lbs.
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions